Julkaise tuotteesi
74713XXX Zesis S Pillar tap 70 with lever handle for cold water or pre-adjusted water withou
74713XXX Zesis S Pillar tap 70 with lever handle for cold water or pre-adjusted water withou
    hansgrohe

    74713XXX Zesis S Pillar tap 70 with lever handle for cold water or pre-adjusted water withou

    Zesis S Pillar tap 70 with lever handle for cold water or pre-adjusted water without waste set
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 74713000 Chrome - 74713670 Matt Black Specification: • ComfortZone: 70 • projection: 105 mm • spout height: 74 mm • handle variant: lever handle • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4 l/min • ceramic cartridge • for cold water connection • connection type: G ⅜ hose connections • connection dimension: DN15
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite74713XXX
    • TuoteperheBath mixers
    • TuoteryhmäZesis S
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-03-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)184
    • Leveys (mm)46
    • Syvyys (mm)149
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC011421
    • ETIM-nimiOutlet for sanitary taps
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets