Julkaise tuotteesi
COMPACT 10 DX - Diesel rough terrain Scissors lifts - MEWP
Haulotte

COMPACT 10 DX - Diesel rough terrain Scissors lifts - MEWP

  • Outstanding rough terrain driving features
  • 4 wheel drive
  • Automatic differential lock
  • Excellent gradeability (40 %)
  • Ground clearance of 28 cm
  • Robust and easy to maintain
  • Outriggers positioned within the machine footprint
  • Durable and reliable upper control box
  • Optimized accessibility to components
  • Built-in diagnostic tool
  • Exceptional productivity
  • Fully proportional controls
  • Narrow turning radius
  • One switch to deploy and retract 4 outriggers
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecompact-10-dx
  • TuoteperheScissor Lifts
  • TuoteryhmäCOMPACT
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-01-21
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Aerial Equipment
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiTE_30_30_60_60
  • Uniclass 2015 -kuvausScissor lifts
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi14 83 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeScissor Lift Platforms
  • OmniClass-numero23-23 13 11 19 15
  • OmniClass-nimikeScissor Platform Lifts
  • CSI UniFormat II -koodiG
  • CSI UniFormat II -nimikeSITEWORK