Julkaise tuotteesi
HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
    Haulotte

    HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP

    • Performance & ease of use
    • Excellent working envelope with an offset of 8.3 m
    • Incomparable rise time 40 sec
    • Excellent simultaneity and proportionality of movements
    • 4 steering wheels and 360° continuous turret rotation for better productivity
    • More comfort and safety
    • Activ'Shield Bar 2.0 Haulotte
    • Activ'Lighting System Haulotte for safe charging/discharging in low light conditions
    • Reduced maintenance and operating costs
    • Haulotte Activ'Screen (on-board diagnostics)
    • Haulotte Stop Emission System: automatically turns the engine off/on again
    • Easy access to all components
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteha16-rtj-pro
    • TuoteperheArticulating Booms
    • TuoteryhmäDiesel
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-21
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Aerial Equipment
    • IFC-luokitusObjekti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_80_47_95
    • Uniclass 2015 -kuvausVertical lifting platforms
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi14 43 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlatform Lifts
    • OmniClass-numero23-23 13 11 19
    • OmniClass-nimikePlatform Lifts
    • CSI UniFormat II -koodiG
    • CSI UniFormat II -nimikeSITEWORK