Julkaise tuotteesi
COMPACT 8 W - Electric Scissors lifts - MEWP
Haulotte

COMPACT 8 W - Electric Scissors lifts - MEWP

Exceptional productivity Load capacity up to 450 kg (C 8 W and C 10) Driveable at full height Both inside and outside use with the same load capacity Extended platform Width of 1.2 m Robust, reliable, easy to maintain Long working cycles
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecompact-8-w
  • TuoteperheScissor Lifts
  • TuoteryhmäCOMPACT
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-08-19
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Aerial Equipment
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiTE_30_30_60_60
  • Uniclass 2015 -kuvausScissor lifts
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi14 83 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeScissor Lift Platforms
  • OmniClass-numero23-23 13 11 19 15
  • OmniClass-nimikeScissor Platform Lifts
  • CSI UniFormat II -koodiG
  • CSI UniFormat II -nimikeSITEWORK