Julkaise tuotteesi
KYSOR/WARREN - LD1C Self Contained, Single-Deck Display Case for Frozen Food

KYSOR/WARREN - LD1C Self Contained, Single-Deck Display Case for Frozen Food

4.8 / 5 tähteä4.8(5 arvostelua)
This island case was designed for merchandising quick turnover foods with dual temperature for versatile merchandising. Easy accessibility to your merchandising applications - deli, cheese, and frozen food. The LD1C o?ers optimum impulse buying with a walk around case, multiple applications, and dual temperature. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
Tekniset tiedot
  • Case Length: 5', 10' Country: United States Cubic Capacity: 10.2', 20.4' Facing Area: 13.12', 26.24' Industry Standards: UL, CUL Manufacturer Product Line: KYSOR/WARREN Single Deck Display Case Maximum Overcurrent Protection: 20, 20 x 2 Refrigerant: R-404A Region: North America Standard Features • Aluminum Fin Copper Tube Coil • Bottom Mounted Coil • Heavy Duty Steel Base • Painted Interior (white or black) Options and Accessories • PSC or ECM Energy Efficient Fan Motor • Case Controller Technology • Three Trim Packages Available • Environmentally Friendly Bumpers • Graphics Available for Case Exterior
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteLD1C
  • TuoteperheRefrigerated Merchandisers
  • TuoteryhmäSingle Deck
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-04-01
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Jäähdyttimet
  • IFC-luokitusJäähdytin
  • Uniclass 2015 -koodiCo_90_50_71
  • Uniclass 2015 -kuvausRefrigerated food storage complexes
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 21 63
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRefrigerated Display Equipment
  • OmniClass-numero23-21 21 23 11 15
  • OmniClass-nimikeCommercial Refrigerated Food Display Cases

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat