Julkaise tuotteesi
YORK® YVAA Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 575 ton
YORK® YVAA Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 575 ton
YORK® YVAA Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 575 ton
YORK® YVAA Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 575 ton

    YORK® YVAA Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 575 ton

    4.8 / 5 tähteä4.8(18 arvostelua)

    YVAA Variable Speed Drive Screw Chiller150-575 TR (525 - 2,020 kW)

    With more than 22,000 units installed and proven globally, the YVAA VSD screw chiller has excelled in a variety of applications.

    • Optimized design, more flexibility with maximum performance and a smaller footprint
    • New peak levels of full and part load efficiencies, advanced technologies, MCHX Condenser coils and EC Fans
    • Modern architecture provides an expanded capacity set to utilize low GWP refrigerants and reduce sound levels
    Tekniset tiedot
    • Proven Globally. Tailored for You.

      The YORK® YVAA Air-cooled Chiller has been proven globally in some of the world's most challenging conditions. With a patented, liquid-cooled, variable-speed drive that produces 15-25% annual energy savings, IPLV as high as 21.3 EER, and up to 0.25 kW/TR reduction in energy use when replacing existing chillers, YORK® has the experience to tailor and tune the YVAA specifically for you.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitejci-yvaa
    • TuoteperheChillers & Heat Pumps - Air Cooled
    • TuoteryhmäAir Cooled Chillers & Heat Pumps
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2012-10-25
    • Painoksen numero2
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Jäähdyttimet
    • IFC-luokitusJäähdytin
    • UNSPSC-nimiAir circulators
    • UNSPSC-koodi40101602
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_60_13
    • Uniclass 2015 -kuvausChillers and cooling towers
    • OmniClass-numero23-33 21 13 21
    • OmniClass-nimikeScrew Chillers
    • CSI UniFormat II -koodiD3090
    • CSI UniFormat II -nimikeOther HVAC Systems & Equipment

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Kanada
    Yhdysvallat