Julkaise tuotteesi
Corner Two-Sided Gas Fireplace
Heat & Glo
Arkistoitu

Corner Two-Sided Gas Fireplace

4.0 / 5 tähteä4.0(8 arvostelua)

Creative makeover for unused corner

Add the atmosphere of fire into your room in a new way. The Corner Two-Sided gas fireplace brings an unused space to life, either left- or right-facing. It is a novel way to visual punch to tighter spaces.

Features

DIRECT VENT TECHNOLOGY

Removes any fumes or combustion exhaust efficiently and effectively from your home.

TWO-SIDED VIEWING

Expands your viewing of the fire from two rooms at once and adds multiple design possibilities.

Tekniset tiedot
  • ModelCorner Gas Fireplace L/R-COR
    Framing Width40"
    Framing Depth24"
    Framing Height38-1/8"
    BTU/hr Input38,000 (NG); 35,500 (LP)
    Viewing Area33 x 21-5/8"
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecorner-gas-fireplace
  • TuoteperheFireplaces
  • TuoteryhmäGas Fireplaces
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-05-13
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Tulisijat
  • IFC-luokitusTilalämmitin
  • ETIM-koodiEG015210
  • ETIM-nimiBoilers and heaters
  • UNSPSC-nimiSpace heaters
  • UNSPSC-koodi40101819
  • Uniclass 2015 -koodiTE_70_10_20_80
  • Uniclass 2015 -kuvausSpace heaters
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFireplaces and Stoves
  • OmniClass-numero23-19 17 15
  • OmniClass-nimikeGas Fireplace
  • CSI UniFormat II -koodiD3090
  • CSI UniFormat II -nimikeOther HVAC Systems & Equipment