Julkaise tuotteesi
Bar fence Atlas Grence Staander L_XL
Bar fence Atlas Grence Staander L_XL
Bar fence Atlas Grence Staander L_XL
Bar fence Atlas Grence Staander L_XL
    Heras

    Bar fence Atlas Grence Staander L_XL

    4.3 / 5 tähteä4.3(31 arvostelua)

    Grence Atlas is a strong and robust fence, manufactured with the new 'stent' technique. Compressed air is blown into the round, vertical bars to fix them firmly in the upper and lower beams. This 'clean' technique uses less energy and thanks to the smooth surface without welds, the fencing is less sensitive to moisture and dirt. Lower gates come with plastic safety caps on top of the vertical bars to prevent accidents.

    This solid fencing is ideal for offices, schools and other prominent high visibility locations.

    • Latest 'stent' manufacturing technique (no welding)
    • Elegant appearance for prominent visibility locations
    • Easy to combine with access gates and detection systems
    • Safe and suitable for any terrain
    • Moisture and dirt resistant
    Tekniset tiedot
    • • Category: Landscaping - Fencing

      • Material: Steel

      • Name: Atlas

      • Nominal Height: 932 - 2400

      • Nominal Width: 2300

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFence-Grence-Atlas-100-125-150
    • TuoteperheLandscaping
    • TuoteryhmäFencing
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-12-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2400
    • Leveys (mm)2360
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
    • Suunniteltu:Alankomaat
    • Valmistettu:Alankomaat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Aitaukset
    • IFC-luokitusObjekti
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_14
    • Uniclass 2015 -kuvausFence systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi32 31 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDecorative Metal Fences and Gates
    • OmniClass-numero23-11 25 19 17
    • OmniClass-nimikeOrnamental Metal Fences

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa