Julkaise tuotteesi
Heras Traffic Barrier Pro, Pro-L
Heras Traffic Barrier Pro, Pro-L
Heras Traffic Barrier Pro, Pro-L
Heras Traffic Barrier Pro, Pro-L
Heras Traffic Barrier Pro, Pro-L
    Heras

    Heras Traffic Barrier Pro, Pro-L

    The Heras Traffic Barrier range is a range of barriers for controlling (intensive) traffic flows. Barrier drives have low energy consumption yet provide sufficient power for fast opening and closing of barriers with a maximum arm length of 10 meters. The drive is housed in an attractively designed aluminum housing. This ensures your barrier looks sleek and solid.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteHTB-Pro-Pro-L
    • TuoteperheLandscaping
    • TuoteryhmäGates
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-11-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)915
    • Leveys (mm)360
    • Syvyys (mm)315
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Alankomaat
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)40
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaTekniikka ja infrastruktuuri - Tietarvikkeet
    • IFC-luokitusSähköelementti
    • ETIM-koodiEC003588
    • ETIM-nimiTraffic management/road signage
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_06
    • Uniclass 2015 -kuvausBarrier parking control units
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 55 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeVehicular Access and Parking
    • OmniClass-numero23-39 11 11
    • OmniClass-nimikeTraffic Safety Barriers and Protections