Julkaise tuotteesi
Mirror clip, 477-01-100
Mirror clip, 477-01-100
Mirror clip, 477-01-100
    HEWI

    Mirror clip, 477-01-100

    Range 477 Mirror clip - flat mirror clip - used to hold mirrors 6 mm thick - anti-theft protection through concealed screw fixing - 30 mm wide, 60 mm high and 18 mm deep - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - supplied in pairs - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite477-01-100
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäMirrors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-12-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)60
    • Leveys (mm)30
    • Syvyys (mm)18
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyamidi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Peilit
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011164
    • ETIM-nimiMirror clamp
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 -kuvausMirrors
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMirrors
    • OmniClass-numero23-21 37 13 15
    • OmniClass-nimikeMirrors