Julkaise tuotteesi
Waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05-300
Waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05-300
Waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05-300
    HEWI

    Waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05-300

    Range 477 Waste bin - cylindrical container with hinged lid - removable waste container - lid is opened by applying slight pressure to container with the knee or hand - integrated compartment for standard hygienic bags - with self-adhesive label with instructions for knee operation - only suitable for wall mounting - capacity approx. 6 litres - 340 mm high and 210 mm deep and 180 mm in diameter - made of high-quality polyamide in HEWI colours 99 (pure white), 98 (signal white), 97 (light grey), 95 (stone grey), 92 (anthracite grey), 90 (jet black) and 33 (ruby red) - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite477-05-300
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-12-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)340
    • Leveys (mm)180
    • Syvyys (mm)210
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyamidi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Jäteastiat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011189
    • ETIM-nimiGarbage bucket
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-19 31 17
    • OmniClass-nimikeSanitary Room Units