Julkaise tuotteesi
Toilet roll holder, with retaining element to prevent unauthorised removal, 477-21-150
Toilet roll holder, with retaining element to prevent unauthorised removal, 477-21-150
Toilet roll holder, with retaining element to prevent unauthorised removal, 477-21-150
    HEWI

    Toilet roll holder, with retaining element to prevent unauthorised removal, 477-21-150

    Range 477 Toilet roll holder - right-angled U-shaped holder - with anti-theft feature for the toilet roll - anti-theft protection through concealed screw fixing - 160 mm wide, 120 mm high, rail 21 mm in diameter - including key for unlocking the anti-theft feature - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite477-21-150
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäToilet roll holders
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-12-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)120
    • Leveys (mm)160
    • Syvyys (mm)25
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyamidi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC010553
    • ETIM-nimiToilet roll holder
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-19 31 17
    • OmniClass-nimikeSanitary Room Units