Julkaise tuotteesi
Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 900-05-00160
Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 900-05-00160
Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 900-05-00160
    HEWI

    Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 900-05-00160

    Wastepaper bin from the System 900 range - angular base body - serves as a wastebin for used paper towels - capacity approx. 25 l - invisible, integrated bag holder with pull-out function for easy insertion and removal of the bag - 260 mm wide, 501 mm high and 203 mm deep - for wall mounting or free-standing - made of high-quality stainless steel, powder coated in HEWI colours DX (matt white), DC (matt black) and SC (matt dark grey pearl mica) - including corrosion-free HEWI fixing material
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite900-05-00160
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-09-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)501
    • Leveys (mm)260
    • Syvyys (mm)203
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPowder Coatings
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Jäteastiat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011189
    • ETIM-nimiGarbage bucket
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-31 25 19 11
    • OmniClass-nimikePaper Towel Dispensers