Julkaise tuotteesi
Hook, Matt edition, 477-90B010
Hook, Matt edition, 477-90B010
Hook, Matt edition, 477-90B010
    HEWI

    Hook, Matt edition, 477-90B010

    Range 477 Single hook (small) - right-angled bend, cylindrical hook with fixing rose - the hook is for hanging up pieces of clothing, towels and utensils - anti-theft protection through concealed screw fixing - 46 mm deep, rose diameter 50 mm - made of high-quality matt polyamide according to HEWI colour chart
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite477-90B010
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäHooks, Walking aid holders
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-03-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)50
    • Leveys (mm)50
    • Syvyys (mm)46
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyamidi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010552
    • ETIM-nimiTowel hook
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-19 31 17
    • OmniClass-nimikeSanitary Room Units