Julkaise tuotteesi
active+ Adjustable mirror, 801-01D100
active+ Adjustable mirror, 801-01D100
active+ Adjustable mirror, 801-01D100
    HEWI

    active+ Adjustable mirror, 801-01D100

    Range 801 Adjustable mirror - rectangular crystal glass mirror with rounded edges and integrated splinter protection - mirror adjustable by max. 28° using cranked cord control and therefore usable in standing or sitting position - for wall mounting - 599 mm wide, 540 mm high and 6 mm thick - mirror is made of plate glass - holding element and crank made of high-quality polyamide in HEWI colour 98 (signal white), with active antimicrobial microsilver - with cord re-routing suitable for prewall installation
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite801-01D100
    • TuoteperheAccessibility
    • TuoteryhmäMirrors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-03-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)540
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)69
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Toissijainen materiaaliPolyamidi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Peilit
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010550
    • ETIM-nimiMirror
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 -kuvausMirrors
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMirrors
    • OmniClass-numero23-21 37 13 15
    • OmniClass-nimikeMirrors