Julkaise tuotteesi
Backrest, meets the requirements of British Standard, Backrest anthracite grey, 801-51-9132
Backrest, meets the requirements of British Standard, Backrest anthracite grey, 801-51-9132
Backrest, meets the requirements of British Standard, Backrest anthracite grey, 801-51-9132
    HEWI

    Backrest, meets the requirements of British Standard, Backrest anthracite grey, 801-51-9132

    Back rest, Series 801 - back rest with right-angled rods and fixing rosettes on both sides - user-friendly wall distance of 230 mm - serves to support the back on the WC - with continuous, corrosion-protected steel core - wall mounting with rosettes - 435 to 535 mm wide, 230 mm deep, back rest 334 mm high and 370 mm wide, rod diameter 33 mm, rosette diameter 70 mm - back rest made of synthetic material in HEWI colour 92 (anthracite grey) - made of high-gloss polyamide according to HEWI colour table
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite801-51-9132
    • TuoteperheAccessibility
    • TuoteryhmäBack rest rails
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-10-13
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyamidi
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010078
    • ETIM-nimiToilet support
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-25 45 11 23
    • OmniClass-nimikePhysically Challenged Baths and Showers