Julkaise tuotteesi
Adjustable mirror, 802-01-100R
Adjustable mirror, 802-01-100R
Adjustable mirror, 802-01-100R
    HEWI

    Adjustable mirror, 802-01-100R

    Range 802 LifeSystem Adjustable mirror (lever on right) - rectangular crystal glass mirror with rounded edges and integrated splinter protection - easy adjustment of the tilt between 0 to 28° from a seated position - lever on right - 725 mm wide, 741 mm high, mirror 69 mm deep, clear distance between wall and handle 139 mm - gripping rail made of high-gloss chrome-plated brass, axle made of polished and anodised aluminium in colour E6 EV1 - with ergonomic handle made of polyamide according to HEWI colour chart - including non-corrosive HEWI fixing material.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite802-01-100R
    • TuoteperheAccessibility
    • TuoteryhmäMirrors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-08-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)741
    • Leveys (mm)725
    • Syvyys (mm)172
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Peilit
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010550
    • ETIM-nimiMirror
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 -kuvausMirrors
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMirrors
    • OmniClass-numero23-21 37 13 15
    • OmniClass-nimikeMirrors