Julkaise tuotteesi
Upgrade kit toilet roll holder, 802-50-01160
Upgrade kit toilet roll holder, 802-50-01160
Upgrade kit toilet roll holder, 802-50-01160
    HEWI

    Upgrade kit toilet roll holder, 802-50-01160

    Range 802 LifeSystem Upgrade kit toilet roll holder - for simple installation and for retrofitting on hinged support rail 802.50.. - mountable on hinged support rail from 700 mm length - can be combined with WC flushing mechanism 802.50.06.., walking aid holder 802.50.01260 or shelf 802.50.01360 - with roll brake - 22 mm wide, 78 mm high, 150 mm deep - made of aluminium, powder-coated in the HEWI colours ED (signal white, glossy) and FH (anthracite, glossy)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite802-50-01160
    • TuoteperheAccessibility
    • TuoteryhmäHinged support rails, Accessories
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-02-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)78
    • Leveys (mm)23
    • Syvyys (mm)150
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPowder Coatings
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC010553
    • ETIM-nimiToilet roll holder
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-numero23-25 45 11 25 15
    • OmniClass-nimikePhysically Challenged Toilet Grab Bars