Julkaise tuotteesi
Hair dryer holder, 900-00-00040
Hair dryer holder, 900-00-00040
Hair dryer holder, 900-00-00040
    HEWI

    Hair dryer holder, 900-00-00040

    Hair dryer holder System 900 - holder made of high-quality stainless steel chrome-plated - With insert to protect against damage to the hairdryer - Insert made of high-quality synthetic material in HEWI colours 92 (anthracite grey) and 98 (signal-white) - inside 78 mm high, 37 mm wide and 104 mm deep - for wall mounting, concealed fixing - including non-corrosive HEWI fixing material
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite900-00-00040
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäHair dryer holders
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-06-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)37
    • Leveys (mm)89
    • Syvyys (mm)104
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Käsien- ja hiustenkuivaimet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC000546
    • ETIM-nimiHair dryer/hair styler
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-19 31 17
    • OmniClass-nimikeSanitary Room Units