Julkaise tuotteesi
Shower basket, 900-03-00260
Shower basket, 900-03-00260
Shower basket, 900-03-00260
    HEWI

    Shower basket, 900-03-00260

    System 900 Shower basket corner solution - for wall mounting - holder made of high-quality stainless steel powder-coated in the HEWI colour CV (matt black) and ER (matt dark grey pearl mica) with insert made of high-quality synthetic material in HEWI colour 90 (jet black) or powder-coated in the HEWI colour AS (matt white) with insert made of high-quality synthetic material in HEWI colour 98 (signal-white) - 67 mm high, side length 170 mm - including non-corrosive HEWI fixing material
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite900-03-00260
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäShelves, Shower baskets
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-06-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)67
    • Leveys (mm)170
    • Syvyys (mm)170
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPowder Coatings
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011190
    • ETIM-nimiBasket
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Accessories
    • OmniClass-numero23-19 31 17
    • OmniClass-nimikeSanitary Room Units