Julkaise tuotteesi
Towel ring, 900-09-002XA
Towel ring, 900-09-002XA
Towel ring, 900-09-002XA
    HEWI

    Towel ring, 900-09-002XA

    Towel ring System 900 - closed towel ring, rectangular - serves to hang up towels and other items of clothing - the ring can be swivelled - made of high-quality stainless steel, satin finished - 230 mm wide, 130 mm high, ø 15 mm - for wall mounting, concealed fixing - including corrosion-free HEWI fixing material
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite900-09-002XA
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäTowel rails
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-09-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)130
    • Leveys (mm)230
    • Syvyys (mm)21
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC010551
    • ETIM-nimiTowel holder
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-19 31 17
    • OmniClass-nimikeSanitary Room Units