Julkaise tuotteesi
Mounting plate with cover of mobile support rails and backrests, 900-36-01740
Mounting plate with cover of mobile support rails and backrests, 900-36-01740
Mounting plate with cover of mobile support rails and backrests, 900-36-01740
    HEWI

    Mounting plate with cover of mobile support rails and backrests, 900-36-01740

    Mounting plate with cover of mobile handholds and backrests(2 pcs.), System 900 - rectangular mounting plate with matching, round cover - is used to hold the 900.36 mobile support rails ... and the 900.51.91 mobile backrests. - Cover diameter 70 mm, depth 12 mm - Cover made of high quality stainless steel, chrome-plated - Mounting plate made of stainless steel - for mounting with non-corrosive and tested HEWI fixing material for different wall systems (to be ordered separately).
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite900-36-01740
    • TuoteperheAccessibility
    • TuoteryhmäSupport rails
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-03-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)67
    • Leveys (mm)67
    • Syvyys (mm)12
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC012353
    • ETIM-nimiAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-19 31 17
    • OmniClass-nimikeSanitary Room Units