Julkaise tuotteesi
Support rail (ADA), 36" (914 mm), 900-36-06560
Support rail (ADA), 36" (914 mm), 900-36-06560
Support rail (ADA), 36" (914 mm), 900-36-06560
Support rail (ADA), 36" (914 mm), 900-36-06560
    HEWI

    Support rail (ADA), 36" (914 mm), 900-36-06560

    Grab bar, System 900 - straight rail with supports straight to the wall and roses - fixing spacing 36 inch (914 mm), 2 3/4 inch (70 mm) deep - rail diameter 1 1/4 inch (32 mm), tube thickness 1/16 inch (2 mm), rose diameter 2 3/4 inch (70 mm) - weight capacity up to 250 lbs (114 kg) - made of high-quality stainless steel, powder-coated in HEWI colours DX (matt white), DC (matt black) and SC (matt dark grey pearl mica) - including non-corrosive and tested HEWI fixing material for wall mounting and sealing tape for sealing the drilling points - fulfils the requirements of the 2010 ADA Standards and ICC/ANSI A117.1-2017
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite900-36-06560
    • TuoteperheAccessibility
    • TuoteryhmäSupport rails
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)70
    • Leveys (mm)984
    • Syvyys (mm)70
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPowder Coatings
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011028
    • ETIM-nimiGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 23 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeGrabs
    • OmniClass-numero23-19 31 17
    • OmniClass-nimikeSanitary Room Units