Julkaise tuotteesi
Paper tissue dispenser, 950-06-21001
Paper tissue dispenser, 950-06-21001
Paper tissue dispenser, 950-06-21001
Paper tissue dispenser, 950-06-21001
Paper tissue dispenser, 950-06-21001
    HEWI

    Paper tissue dispenser, 950-06-21001

    Cosmetic tissue dispenser - free-standing, square container with removal slot - serves to hold commercially available cosmetic tissue - the hood can be removed for filling - 137 mm wide, 130 mm high and 137 mm deep - made of plastic, matt black coated
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite950-06-21001
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-09-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)130
    • Leveys (mm)137
    • Syvyys (mm)137
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPowder Coatings
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010593
    • ETIM-nimiPaper dispenser
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-21 43 15 27
    • OmniClass-nimikeSanitary Goods Dispensers