Julkaise tuotteesi
Hygiene bag dispenser, 950-06-75050
Hygiene bag dispenser, 950-06-75050
Hygiene bag dispenser, 950-06-75050
    HEWI

    Hygiene bag dispenser, 950-06-75050

    Hygiene bag dispenser - cubic basic body with soft radii - linear and functional in a clear and harmonious design language - serves to hold and remove standard hygiene bags made of plastic - for wall mounting - 143 mm wide, 103 mm high and 27 mm deep - made of polyamide with high-quality chrome-optical coating - including corrosion-free HEWI fixing material
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite950-06-75050
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-09-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)103
    • Leveys (mm)143
    • Syvyys (mm)27
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC012353
    • ETIM-nimiAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-21 43 15 27
    • OmniClass-nimikeSanitary Goods Dispensers