Julkaise tuotteesi
Washbasin, 650 mm wide, gushing edge, ergonomic handles, 950-11-161
Washbasin, 650 mm wide, gushing edge, ergonomic handles, 950-11-161
Washbasin, 650 mm wide, gushing edge, ergonomic handles, 950-11-161
Washbasin, 650 mm wide, gushing edge, ergonomic handles, 950-11-161
    HEWI

    Washbasin, 650 mm wide, gushing edge, ergonomic handles, 950-11-161

    Washbasin - made of mineral composite material with non-porous surface - with gushing edge to wall - with shelf and deep rectangular basin with generous radii - integrated ergonomic handle to hold onto on the side, can also be used as a towel holder - without overflow - prepared for single hole mixer tap - wheelchair accessible to DIN 18040 and ÖNORM B1600/1601 - loading capacity to EN 14688 - 650 mm wide, 550 mm deep - wash trough depth 100 mm - for hanger bolt fixing - CE and UKCA marking according to Construction Products Regulation No. 305/2011
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite950-11-161
    • TuoteperheAccessibility
    • TuoteryhmäWashbasin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-08-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)130
    • Leveys (mm)650
    • Syvyys (mm)550
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMineraali
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-19 31 17
    • OmniClass-nimikeSanitary Room Units