Julkaise tuotteesi
Double washbasin, 950-12-205
Double washbasin, 950-12-205
Double washbasin, 950-12-205
Double washbasin, 950-12-205
    HEWI

    Double washbasin, 950-12-205

    Double washbasin/wash trough - especially suitable for child daycare centres - made of mineral composite with non-porous surface, alpine white - rectangular basin with large radii - without overflow - prepared for single hole mixer taps - 900 mm wide and 350 mm deep - wash trough depth 125 mm - for hanger bolt fixing - weight capacity to EN 14688 - easy to clean - standard market colours for children can be removed without leaving any residue - high water temperature (e.g. for thermal disinfection): resistant to thermal shock up to 65 °C, resistant up to 80 °C for an exposure period of 5 minutes - CE and UKCA marking according to Construction Products Regulation No. 305/2011 - washbasin without tap hole available on request without surcharge (delivery time: approx. 4 weeks)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite950-12-205
    • TuoteperheAccessibility
    • TuoteryhmäWashbasin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-12-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)140
    • Leveys (mm)900
    • Syvyys (mm)350
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMineraali
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-19 31 17
    • OmniClass-nimikeSanitary Room Units