Julkaise tuotteesi
MT56 Profiled Deck Sheet
Hiansa

MT56 Profiled Deck Sheet

The MT-56 DECK has a 56mm rib height in thicknesses of up to 1.2 mm. Its useful width is 952 mm. with lengths of between 1,000 and 14,000mm.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitehiansa-deck-mt56
  • TuoteperheProfiled Sheet
  • TuoteryhmäProfiled Deck
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-03-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)56
  • Leveys (mm)952
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Terassit, laatat ja lattiat
  • IFC-luokitusKatto
  • UNSPSC-nimiSteel profiles
  • UNSPSC-koodi30102304
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_51_52
  • Uniclass 2015 -kuvausMetal profiled sheets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Roof Panels
  • OmniClass-numero23-13 39 33
  • OmniClass-nimikeRoof Decking
  • CSI UniFormat II -koodiB3010
  • CSI UniFormat II -nimikeRoof Coverings