Julkaise tuotteesi
AGRO 3GR Roof Insulated sandwich panel
AGRO 3GR Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    AGRO 3GR Roof Insulated sandwich panel

    4.0 / 5 tähteä4.0(5 arvostelua)
    Roof panel with Flashing for Agricultural Use. A panel sandwich for sloping roof surfaces, with a polyester sheet on its interior face. This panel has been specially designed for agricultural facilities. We recommend its use in areas subject to high levels of corrosion and aggressive environments. Its interior surface coating consists of polyester resins with fibreglass reinforcement.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitehiansa-agro-3gr
    • TuoteperheRoof Sandwich Panel
    • TuoteryhmäRoof Sandwich Panel Hidden fixing
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-03-18
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)1000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyesteri
    • Toissijainen materiaaliPolyuretaani
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
    • IFC-luokitusKatto
    • UNSPSC-nimiInsulation
    • UNSPSC-koodi3014
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_93_84
    • Uniclass 2015 -kuvausStructural roofing units
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 31 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeManufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • OmniClass-numero23-13 35 21 19 15
    • OmniClass-nimikeStructural Insulated Panels
    • CSI UniFormat II -koodiB3010
    • CSI UniFormat II -nimikeRoof Coverings