Julkaise tuotteesi
EASY AGRO 3GR Roof Insulated sandwich panel
EASY AGRO 3GR Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    EASY AGRO 3GR Roof Insulated sandwich panel

    Roof panel without Flashing for Agricultural Use. A panel developed for agricultural facilities. The interior coating is a plastic laminate made from polyester resin and reinforced with fibreglass. The ribs on its exterior face provide this panel with excellent rigidity, while its foam core provides high levels of heat insulation. This panel provides livestock facilities with optimum thermal insulation with energy efficiency and low ceiling heights.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitehiansa-easy-agro-3gr
    • TuoteperheRoof Sandwich Panel
    • TuoteryhmäRoof Sandwich Panel Visible Fixing
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-03-18
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)1000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyesteri
    • Toissijainen materiaaliPolyuretaani
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
    • IFC-luokitusKatto
    • UNSPSC-nimiInsulation
    • UNSPSC-koodi3014
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_93_84
    • Uniclass 2015 -kuvausStructural roofing units
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 31 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeManufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • OmniClass-numero23-13 35 21 19 15
    • OmniClass-nimikeStructural Insulated Panels
    • CSI UniFormat II -koodiB3010
    • CSI UniFormat II -nimikeRoof Coverings