Julkaise tuotteesi
EASY BOARD 5GR Roof Insulated sandwich panel
Hiansa

EASY BOARD 5GR Roof Insulated sandwich panel

Roof panel without Flashing. A self-supporting metal panel with a polyurethane (PUR) insulating foam core, a steel sheet on its exterior face and a lining of felt board on its interior face. The ribs on its outer (exterior) face provide this panel with excellent rigidity, while the foam core provides a high level of thermal insulation.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitehiansa-easy-board-5gr
  • TuoteperheRoof Sandwich Panel
  • TuoteryhmäRoof Sandwich Panel Visible Fixing
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-03-18
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)1000
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliPolyuretaani
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
  • IFC-luokitusKatto
  • UNSPSC-nimiInsulation
  • UNSPSC-koodi3014
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_93_84
  • Uniclass 2015 -kuvausStructural roofing units
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 31 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeManufactured Metal Sandwich Panel Casework
  • OmniClass-numero23-13 35 21 19 15
  • OmniClass-nimikeStructural Insulated Panels
  • CSI UniFormat II -koodiB3010
  • CSI UniFormat II -nimikeRoof Coverings