Julkaise tuotteesi
ULTRA LISO Façade Insulated sandwich panel
ULTRA LISO Façade Insulated sandwich panel
    Hiansa

    ULTRA LISO Façade Insulated sandwich panel

    Façade panel with High performance polyurethane. This Hiansa composite panel for façade cladding comprises 2 steel sheets and a insulating foam core on the inside in order to guarantee optimum heat insulation properties. These panels may be installed vertically or horizontally.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitehiansa-fachada-ultra-ls
    • TuoteperheFaçade Sandwich Panel
    • TuoteryhmäHigh performance polyurethane
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-03-18
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)1100
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliPolyuretaani
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Kerroslevyt
    • IFC-luokitusSeinä
    • UNSPSC-nimiWall finishing materials
    • UNSPSC-koodi301615
    • Uniclass 2015 -koodiSs_20_10_60_84
    • Uniclass 2015 -kuvausStructural insulated panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi06 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeComposite Paneling
    • OmniClass-numero23-13 33 15
    • OmniClass-nimikeWall Exteriors
    • CSI UniFormat II -koodiB2010
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls