Julkaise tuotteesi
MT42 Profiled Façade Sheet
Hiansa

MT42 Profiled Façade Sheet

The Hiansa MT-42 has a 42mm rib height in thicknesses of up to 1.2 mm. Its useful width is 1,000 mm. with lengths of between 1,000 and 14,000mm. Other thicknesses and lengths are available on request.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitehiansa-fac-mt42
  • TuoteperheProfiled Sheet
  • TuoteryhmäProfiled wall cladding
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-03-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)42
  • Leveys (mm)1000
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Verhous
  • IFC-luokitusSeinä
  • UNSPSC-nimiFinishing materials and products
  • UNSPSC-koodi301519
  • Uniclass 2015 -koodiSs_25_20_68_50
  • Uniclass 2015 -kuvausMetal profiled sheet cladding systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSheet Metal Wall Cladding
  • OmniClass-numero23-15 15 17 13
  • OmniClass-nimikeMetal Wall Cladding Sheets
  • CSI UniFormat II -koodiB2010
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls