Julkaise tuotteesi
HIANSAPLUS Lighting Panel
Hiansa

HIANSAPLUS Lighting Panel

This is a honeycomb polycarbonate panel that has been created to fulfil lighting requirements on roofs for our panels with flashings, while maintaining a high ‘value for money’ product. The securing system used ensures the correct placement of the flashings, while maintaining an attractive overall appearance.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitehiansa-ilumina-hiansaplus
  • TuoteperheLighting Panel
  • TuoteryhmäLighting Panel with Flashing
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-03-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)30
  • Leveys (mm)1000
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolykarbonaatti
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kattotarvikkeet
  • IFC-luokitusKatto
  • UNSPSC-nimiSkylights
  • UNSPSC-koodi301718
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_72_77
  • Uniclass 2015 -kuvausSkylights
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi06 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlastic Paneling
  • OmniClass-numero23-17 17 00
  • OmniClass-nimikeSkylights
  • CSI UniFormat II -koodiB3020
  • CSI UniFormat II -nimikeRoof Openings