Julkaise tuotteesi
HIMACS Basin RCB4430
HIMACS Basin RCB4430
    HIMACS

    HIMACS Basin RCB4430

    Rectangular or oval, deep or shallow basins, small bathrooms or comprehensive solutions, now officially SCS-certified for containing a minimum of 8% pre-consumer recycled content. The HIMACS range offers creative architects and bathroom planner’s numerous options, such as top mounted bowls with or without overflow, as well as PRM series for persons with reduced mobility with shallow basins.
    Tekniset tiedot
    • HIMACS RCB4430 Basin with 8% Recycled Content
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCB4430
    • TuoteperheSinks, Baby Baths & Bowls
    • TuoteryhmäBowls
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-04-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)300
    • Leveys (mm)440
    • Syvyys (mm)146
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKiinteä pinta
    • Toissijainen materiaaliLuonnollinen akryylikivi
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusKalustuselementti