Julkaise tuotteesi
Elasticized polystyrene band. EEPS

Elasticized polystyrene band. EEPS

10 mm thick elasticized polystyrene (EEPS) band of dynamic stiffness (s') between 6 and 8 MN/m3
Tekniset tiedot
  • 10 mm thick elasticized polystyrene (EEPS) band of dynamic stiffness (s') between 6 and 8 MN/m3
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCOMP_BP_EEPS
  • TuoteperheComponentes
  • TuoteryhmäComponentes
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2019-05-31
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)10
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolystyreeni (EPS)
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Akustiikkapaneelit & varusteet
  • IFC-luokitusObjekti
  • UNSPSC-nimiAcoustical insulation
  • UNSPSC-koodi30141601
  • Uniclass 2015 -koodiTE_70_20_20_01
  • Uniclass 2015 -kuvausAcoustic attenuators
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 92 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAcoustical Joint Sealants
  • OmniClass-numero23-15 13 19 35
  • OmniClass-nimikeAcoustical Wall Treatment
  • CSI UniFormat II -koodiC1010
  • CSI UniFormat II -nimikePartitions