Julkaise tuotteesi
Sloping roof with external cladding of clay tile. T

Sloping roof with external cladding of clay tile. T

4.3 / 5 tähteä4.3(15 arvostelua)
Sloping roof with external cladding of 20 mm thick clay tile, mechanically fixed to battens, granting micro ventilation between cladding and support.
Tekniset tiedot
  • Usual dimensions of a clay roof tile (length x width x height x thickness cm): • 20-50 x 10-22 x 6-9 x 1,2-1,5 (Spanish tile) • 43-56 x 26-32 x 6-12 x 1,5-2,2 (Roman tile) • 44-48 x 26-29 x 1,5-1,2 (Marseille tile) CLAY ROOF TILE PROPERTIES: Mechanical strength (UNE 67042): • Roman tile without batten lug flexural strength (N) = 600 • Roman tile with batten lug flexural strength (N) = 900 • Spanish tile flexural strength (N) = 1000 • Other tiles flexural strength (N) = 1200 Fire resistance (Clasificación R.D. 842/2013): • Fire classification = A1 Thermal properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.14 Cerámicos -): • ρ (kg/m3) = 2000 • λ (W/m·K) = 1,00 • Cp (J/Kg·K) = 800 • μ = 30 The clay materials characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCOMP_H_T
  • TuoteperheComponentes
  • TuoteryhmäComponentes
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2018-11-12
  • Painoksen numero1
  • Syvyys (mm)20
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Toissijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
  • IFC-luokitusKatto
  • UNSPSC-nimiRoofing materials
  • UNSPSC-koodi301515
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_93_72_12
  • Uniclass 2015 -kuvausClay interlocking tiles
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 32 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeClay Roof Tiles
  • OmniClass-numero23-13 39 17 11
  • OmniClass-nimikeClay Roof Tiles
  • CSI UniFormat II -koodiB3010
  • CSI UniFormat II -nimikeRoof Coverings