Julkaise tuotteesi
FC15-B1-b Double skin clay block façade. RD+BC14+C+AT+LH7+ENL

FC15-B1-b Double skin clay block façade. RD+BC14+C+AT+LH7+ENL

Double skin clay block façade, consisting of: self-supporting external skin of 14 cm thick block, protected by cladding, with non ventilated air cavity, internal thermal insulation, and internal skin of double hollow brick.
Tekniset tiedot
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSIST_FC15-B1-b
  • TuoteperheFacades
  • TuoteryhmäFC15
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2018-07-31
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Toissijainen materiaaliKipsi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Ulkoseinät
  • IFC-luokitusSeinä
  • UNSPSC-nimiCeramic blocks
  • UNSPSC-koodi30131504
  • Uniclass 2015 -koodiSs_25_13_50
  • Uniclass 2015 -kuvausMasonry wall systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi04 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeClay Unit Masonry
  • OmniClass-numero23-13 00 00
  • OmniClass-nimikeStructural and Exterior Enclosure Products
  • CSI UniFormat II -koodiB2010
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls