Julkaise tuotteesi
ME05-H-bgf Double skin clay brick party wall, with thermal insulation and air cavity. LH11,5+C+AT+LHGF7+ENL

ME05-H-bgf Double skin clay brick party wall, with thermal insulation and air cavity. LH11,5+C+AT+LHGF7+ENL

Double skin party wall consisting of: half brick thick hollow brick outer skin, and 7 cm thick, large format, hollow brick inner skin, with internal acoustic and/or thermal insulation and non-ventilated air cavity.
Tekniset tiedot
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSIST_ME05-H-bgf
  • TuoteperheParty Walls
  • TuoteryhmäME05
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2018-09-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Toissijainen materiaaliKipsi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Väliseinät
  • IFC-luokitusSeinä
  • UNSPSC-nimiCeramic bricks
  • UNSPSC-koodi30131602
  • Uniclass 2015 -koodiSs_25_13_50
  • Uniclass 2015 -kuvausMasonry wall systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi04 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeClay Unit Masonry
  • OmniClass-numero23-15 11 11 15
  • OmniClass-nimikeMasonry Fixed Partitions
  • CSI UniFormat II -koodiC1010
  • CSI UniFormat II -nimikePartitions