Julkaise tuotteesi
FC24-H-b Double skin non facing clay brick façade with ventilated air cavity. RC+LH11,5+CV+AT+LH7+ENL

FC24-H-b Double skin non facing clay brick façade with ventilated air cavity. RC+LH11,5+CV+AT+LH7+ENL

Double skin clay brick façade, consisting of: half brick thick external skin of hollow brick, protected by a layer of render, with ventilated air cavity, internal thermal insulation, and internal skin of double hollow brick.
Tekniset tiedot
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSIST_FC24-H-b
  • TuoteperheFacades
  • TuoteryhmäFC24
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2018-07-31
  • Painoksen numero2
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Toissijainen materiaaliKipsi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Ulkoseinät
  • IFC-luokitusSeinä
  • UNSPSC-nimiCeramic bricks
  • UNSPSC-koodi30131602
  • Uniclass 2015 -koodiSs_25_13_50
  • Uniclass 2015 -kuvausMasonry wall systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi04 27 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCavity Wall Unit Masonry
  • OmniClass-numero23-13 00 00
  • OmniClass-nimikeStructural and Exterior Enclosure Products
  • CSI UniFormat II -koodiB2010
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls