Julkaise tuotteesi
FC25-B1 Single skin clay block façade with ventilated air cavity and external thermal insulation. RD+CV+AT+RC+BC14+ENL

FC25-B1 Single skin clay block façade with ventilated air cavity and external thermal insulation. RD+CV+AT+RC+BC14+ENL

Single skin clay block façade, consisting of: one skin of 14 cm thick block, protected by cladding, with external thermal insulation and external ventilated air cavity, protected by cladding.
Tekniset tiedot
  • The clay blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSIST_FC25-B1
  • TuoteperheFacades
  • TuoteryhmäFC25
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2018-07-31
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Toissijainen materiaaliKipsi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Ulkoseinät
  • IFC-luokitusSeinä
  • UNSPSC-nimiCeramic blocks
  • UNSPSC-koodi30131504
  • Uniclass 2015 -koodiSs_25_13_50
  • Uniclass 2015 -kuvausMasonry wall systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi04 27 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCavity Wall Unit Masonry
  • OmniClass-numero23-13 00 00
  • OmniClass-nimikeStructural and Exterior Enclosure Products
  • CSI UniFormat II -koodiB2010
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls