Julkaise tuotteesi
PV05-B1-a Silensis Type 1B internal party wall. ENL+LH5.bp+AP+BC14+AP+LH5.bp+ENL

PV05-B1-a Silensis Type 1B internal party wall. ENL+LH5.bp+AP+BC14+AP+LH5.bp+ENL

Silensis type 1B vertical internal party wall, consisting of: one 14 cm thick clay block skin, with a lining consisiting of one 5 cm thick hollow brick skin on each side, with perimeter elastic bands on the lining skins, absorbing material inside the cavities, and coated and finished with plaster.
Tekniset tiedot
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSIST_PV05-B1-a
  • TuoteperhePartitions
  • TuoteryhmäPV05
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2019-12-17
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Toissijainen materiaaliKipsi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Väliseinät
  • IFC-luokitusSeinä
  • UNSPSC-nimiCeramic blocks
  • UNSPSC-koodi30131504
  • Uniclass 2015 -koodiSs_25_13_50
  • Uniclass 2015 -kuvausMasonry wall systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi04 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeClay Unit Masonry
  • OmniClass-numero23-15 11 11 15
  • OmniClass-nimikeMasonry Fixed Partitions
  • CSI UniFormat II -koodiC1010
  • CSI UniFormat II -nimikePartitions