Julkaise tuotteesi
FC26-B1-bgf Double skin clay block façade with ventilated air cavity. RD+BC14+CV+AT+LHGF7+ENL

FC26-B1-bgf Double skin clay block façade with ventilated air cavity. RD+BC14+CV+AT+LHGF7+ENL

Double skin clay block façade, consisting of: self-supporting external skin of 14 cm thick block, protected by cladding, with ventilated air cavity, internal thermal insulation, and internal skin of large format double hollow brick.
Tekniset tiedot
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSIST_FC26-B1-bgf
  • TuoteperheFacades
  • TuoteryhmäFC26
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2018-07-31
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Toissijainen materiaaliKipsi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Ulkoseinät
  • IFC-luokitusSeinä
  • UNSPSC-nimiCeramic blocks
  • UNSPSC-koodi30131504
  • Uniclass 2015 -koodiSs_25_13_50
  • Uniclass 2015 -kuvausMasonry wall systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi04 27 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCavity Wall Unit Masonry
  • OmniClass-numero23-13 00 00
  • OmniClass-nimikeStructural and Exterior Enclosure Products
  • CSI UniFormat II -koodiB2010
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls