Julkaise tuotteesi
Firedrive Radiation Single (EW) | Palonkestävä automaattinen liukuovi

Firedrive Radiation Single (EW) | Palonkestävä automaattinen liukuovi

  • 30–60 minuutin palonkestävyys
  • Sopii paljon käytettyihin kohteisiin
  • Testattu standardin NEN 6069 mukaisesti

KÄYTTÖ

Palonkestävä automaattinen liukuovi, jossa on yksi siiveke ja automaattinen liukuoven ohjaus.

OVEN PINTA

Oven pinta on valmistettu onttoista teräsprofiileista, joissa on palonkestävä lasitus ja/tai litteät sandwich-paneelit. Oven pinnan paksuus onttojen teräsprofiilien kohdalla on 50 mm.

OHJAUS

  • Ohjelmakytkin, jossa on 8 asetusta.
  • Yhdistelmäanturi (asennettu) sisä- ja ulkopuolelle.
  • Hätäpainike avaamiseen tulipalon sattuessa (toinen puoli).
  • Signaali paloilmoitinjärjestelmän signaalin tai paikallisten savuilmaisimien kautta.
  • Hätävirtalähteet sähkökatkon aikana.

LISÄVARUSTEET

  • Suojaus: Jauhemaalattu haluttuun RAL-väriin.
  • Sivuvalo: Enintään 1 500 x 3 000 mm (l x k).
  • Palonkestävät paneelit: Teräslevy, pulverimaalattu haluttuun RAL-väriin.
  • HPL-verhous: Korkeapainelaminaattiverhous (HPL). Efectisin vastaavuustodistus on saatavilla.
  • Käyttötekniikka: Liitäntä kortinlukujärjestelmään.


 

Tekniset tiedot
  • STANDARDITEKNISET TIEDOT

    • Käyttökohde: Hotellit, sairaalat, koulut, museot, teatterit, kirjastot jne.
    • Sopii: Paloturvallisuus: Kaksipuolinen 60 min.
    • Testitulos: Testattu Efectis-yrityksessä standardin NEN 6069 ja rakennusasetuksen mukaisesti.
    • Saatavilla paloluokitusluokissa EW30 ja EW60.
    • Max. Vapaa tila: 2 300 x 3 000 mm (l x k)
    • Ontto runko: Jansen Economy 50 -profiilit, pulverimaalattu mihin tahansa haluttuun RAL-vakioväriin.
    • Lasitus: 30 tai 60 minuuttia palonkestävää lasia.
    • Materiaalin paksuus: Ontto runko 1,5 mm / Paneelit 17 mm / Lasitus toimittajasta ja palonkestävyydestä riippuen.
    • Paino: 30–50 kg/m2, palonkestävyydestä riippuen.
    • Ohjainkiskot: Erityisesti valmistetut Z- ja U-profiilit.
    • Käyttömekanismi: Automaattisen ovenohjaimen ja yhdistelmätunnistimien avulla, jotka toimitetaan suojakaiteella.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitefiredrive-radiation-single
  • TuoteperheFiredrive
  • TuoteryhmäFire-resistant single leaf sliding door
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-10-09
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)3000
  • Leveys (mm)2300
Liittyviä
  • Suunniteltu:Alankomaat
  • Valmistettu:Alankomaat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Palo-ovet ja -luukut