Julkaise tuotteesi
Firelock Radiation Twin (EW) | paloluokitellut rullakaihtimet

Firelock Radiation Twin (EW) | paloluokitellut rullakaihtimet

  • 240 minuutin palosuojaus
  • EW-luokitus (EN 1634-1)
  • Fyysinen paloerottelu
  • Sopii jakelukeskuksiin, lentokentille, vähittäiskauppaan ja teollisuuteen
  • Useita käyttövaihtoehtoja
  • Helppo käyttää ja huoltaa
Tekniset tiedot
  • VAKIOTIEDOT

    • Asennus: Seinään.
    • Asennuspinta: Sopii kevytbetonille, betonille, tiilelle, umpitiilelle ja palonkestävälle pinnoitetulle teräkselle.
    • Käyttö: jakelukeskukset, lentokentät, vähittäiskauppa, elintarviketeollisuus, petrokemian teollisuus, metroasemat, varastot jne.
    • Palonkestävyys: Standardin EN 1634-1 mukainen. Palonkestävyysluokat E240, EW120 (suurin EN 13501-2 mukaisesti), EI120 ja EI220.
    • Suojauksen kesto: enintään 240 minuuttia EW-kriteerien mukaisesti.
    • Suurin mitat: 7 000 mm x 7 500 mm (l x k).
    • Muita mittoja pyynnöstä.
    • Materiaali: Kaksoisseinämäinen, kuumasinkitty teräs, vahvistetut ja eristetyt säleet.
    • Säleiden mitat: 22 x 100 mm (s x k).
    • Panssarin paksuus: 0,8 mm.
    • Paino: noin 30 kg / m2.
    • Venttiilinsuojaus: vakiona asennettuna standardien EN 12604 ja EN 12605 mukaisesti.
    • Sivuohjaimet: 120/140 mm leveät, galvanoidut teräsprofiilit.

    VIKASUOJAUS

    • Firelock Radiation EW240 -paloluokitellut rullakaihtimet on varustettu ulkoisella Gravity Fail Safe (GFS) -ketjukäytöllä, jossa on 400 V:n itsestään sulkeutuva moottori sähkökatkon sattuessa.

    VAKIOVERSIO

    • Smartbox Smart Control -ohjauskeskus käyttöä ja signaaleja varten.
    • Gravity Fail Safe (GFS) -moottori.
    • Turvajarrutuslaite hallitun laskeutumisen varmistamiseksi.
    • Liittäminen palohälytysjärjestelmään.

    LISÄVARUSTEET

    • Turvakaari.
    • Käämityksen ympärillä oleva kotelo.
    • Moottorin ympärillä oleva kotelo.
    • Ruostumattomasta teräksestä valmistetut sivuohjaimet ja kotelo.
    • Näkyvien osien pulverimaalaus.
    • Hätätilanteiden käsittely.
    • Panssarin paksuus 1,0 mm.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitefirelock-radiation-twin
  • TuoteperheFirelock
  • TuoteryhmäFire-resistant double-walled roller shutter
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-07-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)7500
  • Leveys (mm)7000
Liittyviä
  • Suunniteltu:Alankomaat
  • Valmistettu:Alankomaat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Palo-ovet ja -luukut