Julkaise tuotteesi
Firelock-säteilykuljettimen suljin (EW) | Palonkestävä rullasuljin kuljetinjärjestelmiin
Firelock-säteilykuljettimen suljin (EW) | Palonkestävä rullasuljin kuljetinjärjestelmiin

    Firelock-säteilykuljettimen suljin (EW) | Palonkestävä rullasuljin kuljetinjärjestelmiin

    4.9 / 5 tähteä4.9(7 arvostelua)

    EW30/EW60/EW90/EW120 Palonkestävä rullaovi kuljetinjärjestelmiin.

    • Fyysinen paloerottelu
    • Sopii lentokentille, vähittäiskauppaan, teollisuuteen jne.
    • Gravity Fail Safe - GFS
    • Useita käyttövaihtoehtoja
    • Helppo käyttää ja huoltaa

    Palonkestävän rullaoven ensisijainen tarkoitus on suojata ihmisiä ja omaisuutta estämällä tulipalon leviämistä. Firelock Radiation -palonkestävät rullaovet on kytketty palohälytysjärjestelmään. Kun hälytys on soinut, aukon ympärillä olevat kuljetinhihnat vapautuvat. Ovet sulkeutuvat ja muodostavat fyysisen esteen. Firelock Radiation -rullaovet on valmistettu kaksiseinäisestä galvanoidusta teräsprofiilista, joka on täytetty eristävällä kivivillalla.

    VIKASUOJAINEN

    Firelock Radiation -palonkestävät rullaovet on varustettu ulkoisella Gravity Fail Safe (GFS) -ketjukäytöllä. Sähkökatkoksen sattuessa rullaovet sulkeutuvat automaattisesti sisäisen sähkömagneettisen kytkimen avulla.

    VAKIOMALLI

    • Firelock Smart Control -ohjauskeskus käyttöä ja signaaleja varten.
    • Painonappi tai avainkytkin manuaalista käyttöä varten.
    • Gravity Fail Safe (GFS) -moottori.
    • 24 V:n akkuvarmennus. Sähkökatkoksen sattuessa rullaovi sulkeutuu ennalta asetetun ajan kuluttua tai palohälytyksen jälkeen.
    • Turvajarrutuslaite hallitun laskeutumisen varmistamiseksi.
    • Liittäminen palohälytysjärjestelmään.

    LISÄVARUSTEET

    • Turvakaari
    • Rullaovi kotelossa
    • Moottori kotelossa
    • Savu- ja lämpötila-anturit itsenäiseen toimintaan ilman palohälytysjärjestelmää
    • Pulverimaalatut sivukiskot, suojus, rullaverho ja konsoli
    • 30, 60, 90 tai 120 minuutin palonkestävyys
    • EW-luokitus (standardi EN 1634-1)
    • ANSI/UL 10B -sertifioitu 20130311-R27553
    Tekniset tiedot
    • STANDARDITEKNISET TIEDOT

      • Asennus: Seinälle.
      • Käyttökohde: Lentokentät, vähittäiskauppa, elintarviketeollisuus, petrokemian sektori, metroasemat, varastotilat jne.
      • Palonkestävyys: Testattu standardin EN 1634-1 mukaisesti. Palonkestävyysluokat EW30, EW60, EW90 ja EW120 kaikissa kokoluokissa.
      • Maksimimitat: EW30, EW60, EW90: 3 700 x 4 000 mm (l x k). Korkeus > 3 000 mm pyynnöstä.
      • EW120: enint. 3 700 leveä; maks. 3 000 mm korkeus (rajoitukset mahdollisia).
      • Materiaali: Kaksiseinäinen, kuumasinkitty teräs, vahvistetut ja eristetyt säleet.
      • Säleiden mitat: 22 x 100 mm (s x k)
      • Metallin paksuus: 1,0 mm
      • Paino: noin 30 kg/m2.
      • Putoamissuoja: Vakioasennus standardien EN 12604 ja EN 12605 mukaisesti.
      • Sivuohjaimet: 100 mm leveät, galvanoidut teräsprofiilit.
      • Alapalkki: Teräksinen U-profiili, valinnaisesti varustettu turvalaitteella
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitefirelock-radiation-conveyor-shutter
    • TuoteperheFirelock
    • TuoteryhmäFire-resistant double-walled roller shutter
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-10-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)4000
    • Leveys (mm)3700
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Alankomaat
    • Valmistettu:Alankomaat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Palo-ovet ja -luukut