Julkaise tuotteesi
Firelock Radiation Special (EW) | Palonkestävä, kaksiseinäinen rullaovi

Firelock Radiation Special (EW) | Palonkestävä, kaksiseinäinen rullaovi

EW30/EW60 Palonkestävä, kaksiseinäinen rullaovi.

  • 90 tai 120 minuutin palonkestävyys
  • EW-luokitus (standardi EN 1634-1)
  • Fyysinen paloerottelu
  • Sopii muun muassa lentokentille, vähittäiskauppaan ja teollisuuteen
  • Gravity Fail Safe - GFS
  • Useita käyttövaihtoehtoja
  • Helppo käyttää ja huoltaa

Palonkestävän rullaoven ensisijainen tarkoitus on suojata ihmisiä ja omaisuutta estämällä tulipalon leviämistä. Firelock Radiation -palonkestävät rullaovet on kytketty palohälytysjärjestelmään. Kun hälytys on soitettu, ovet sulkeutuvat ja muodostavat fyysisen esteen. Firelock Radiation -rullaovet on valmistettu kaksiseinäisestä galvanoidusta teräsprofiilista, joka on täytetty eristävällä kivivillalla.

VIKASUOJAINEN

Firelock Radiation -palonkestävät rullaovet on varustettu ulkoisella Gravity Fail Safe (GFS) -ketjukäytöllä. Sähkökatkoksen sattuessa rullaovet sulkeutuvat automaattisesti sisäisen sähkömagneettisen kytkimen avulla.

VAKIOMALLI

  • Firelock Smart Control -ohjauskeskus käyttöä ja signaaleja varten.
  • Painonappi tai avainkytkin manuaalista käyttöä varten.
  • Gravity Fail Safe (GFS) -moottori
  • 24 V:n hätävirta-akut. Sähkökatkoksen sattuessa rullaovi sulkeutuu ennalta asetetun ajan kuluttua tai palohälytyksen jälkeen.
  • Turvajarrutuslaite hallitun laskeutumisen varmistamiseksi.
  • Liittämä paloilmoitinjärjestelmään.

LISÄVARUSTEET

  • Turvakaari
  • Rullaovi kotelossa
  • Moottori kotelossa
  • Savu- ja lämpötila-anturit itsenäiseen toimintaan ilman paloilmoitinjärjestelmää
  • Sivukiskojen, rullaverhon ja konsolin sinkitys tai pulverimaalaus
  • Ylärulla teräslevykonsoleissa tai teräksisessä UNP-konsolissa

 

Tekniset tiedot
  • STANDARDITEKNISET TIEDOT

    • Asennus: Seinälle tai kattoon.
    • Käyttökohde: Lentokentät, vähittäiskauppa, elintarviketeollisuus, petrokemian sektori, metroasemat, varastot jne.
    • Palonkestävyys: Testattu standardin EN 1634-1 mukaisesti. Palonkestävyysluokat EW90 ja EW120.
    • Maksimimitat: 10 000 x 7 500 mm (l x k). Muita mittoja saatavilla pyynnöstä. Ei rajoituksia suurimmalle avautumalle.
    • Materiaali: Kaksiseinäinen, kuumasinkitty teräs, vahvistetut ja eristetyt säleet.
    • Säleiden mitat: 22 x 100 mm (s x k)
    • Metallin paksuus: 0,8 mm
    • Paino: noin 30 kg/m².
    • Putoamissuoja: Vakioasennus standardien EN 12604 ja EN 12605 mukaisesti.
    • Sivuohjaimet: 100 mm leveät, galvanoidut teräsprofiilit.
    • Alapalkki: Teräksinen U-profiili, valinnaisesti turvalaitteella varustettu
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitefirelock-radiation-special
  • TuoteperheFirelock
  • TuoteryhmäFire-resistant double-walled roller shutter
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-10-15
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)8500
  • Leveys (mm)7500
Liittyviä
  • Suunniteltu:Alankomaat
  • Valmistettu:Alankomaat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Palo-ovet ja -luukut