Julkaise tuotteesi
FU control AK 500 FUE-1
FU control AK 500 FUE-1
    Hörmann
    Arkistoitu

    FU control AK 500 FUE-1

    HÖRMANN frequency converter control AK 500 FUE-1 Standard high-performance 3-phase frequency converter control in plastic control box Application areas: Logistics, warehouses, commercial uses
    Tekniset tiedot
    • IP 54, 3-phase, 400 V, size (W x H x D) = 230 x 460 x 200 mm, frequency converter, electronic travel limit setting, Open-Stop-Close membrane push button, main switch, emergency-off button, automatic timer and display, connection cable with CEE plug. Colour-coded plug-in control wiring for quick and easy connection of safety devices and accessory components. Application areas: Logistics, warehouses, commercial uses
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite3245
    • TuoteperheControls
    • TuoteryhmäFrequency converter controls
    • Julkaisupäivä2021-08-19
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Controls
    • IFC-luokitusSähköelementti
    • UNSPSC-nimiElectrical controls and accessories
    • UNSPSC-koodi391215
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 09 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeElectrical Controls and Relays
    • OmniClass-numero23-35 25 23
    • OmniClass-nimikeElectrical Control Panels
    • CSI UniFormat II -koodiD3060
    • CSI UniFormat II -nimikeControls and Instrumentation