Julkaise tuotteesi
Round Wire Basket Tray

Round Wire Basket Tray

Round Cross-Wire Design

Features:
  • T-weld construction prevents snags
  • 5mm round wire on smaller sizes
  • 6mm round wire on larger sizes
  • High load rating
  • Easy to cut and fabricate fittings in the field
  • 100% recycled steel
  • Use factory support hardware or fabricate supports on the job site
  • 2" x 4" mesh opening
  • Painted tray includes factory installed masking to assure proper grounding at splices; no need to remove paint during installation

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitehubbell-round-wire-basket-tray-HBT0204
  • TuoteperheBasket Tray and Ladder Rack
  • TuoteryhmäBasket Tray
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-09-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu
  • IFC-luokitusSähkönjakelu
  • UNSPSC-nimiElectrical boxes
  • UNSPSC-koodi39121303