Julkaise tuotteesi
ST 500 garage sliding door
Hörmann
Arkistoitu

ST 500 garage sliding door

4.5 / 5 tähteä4.5(6 arvostelua)
Hörmann collective garage sliding door ST 500 Possible styles: 402, 403, 412, 413, 414, 432, 433, 420, 422, 440, 470, 480, 405, 400 With Environmental Product Declaration (EPD*) acc. to ISO 14025 and prEN 15804 *ift Rosenheim EPD-SGT-0.11.0 Unfinished structural opening (width x height): 2250-6000 x 2000-3000 mm Application areas: Collective garages, underground garages, night doors
Tekniset tiedot
  • Pre-assembled door frame made of square tubes (100 x 40 mm) and the top guide rail are included in the scope of delivery. Door leaf guided by guide rollers with ball-bearing at top and bottom. Door locking: The door is locked via the operator. Seals Front and rear closing edge with rubber seal as trap protection. Surface protection: As standard, galvanized frame profiles have primer powder coating in White aluminium based on RAL 9006. Application areas: Collective garages, underground garages, night doors
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite3539
  • TuoteperheCollective garage doors
  • TuoteryhmäSliding doors ST 500
  • Julkaisupäivä2022-04-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)3000
  • Leveys (mm)6000
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Toissijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Autotallin ovet
  • IFC-luokitusOvi
  • UNSPSC-nimiMetal doors
  • UNSPSC-koodi30171505
  • Uniclass 2015 -koodiSs_25_30_20_77
  • Uniclass 2015 -kuvausSliding doorset systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Doors
  • OmniClass-numero23-17 11 13 19
  • OmniClass-nimikeSliding Metal Doors
  • CSI UniFormat II -koodiB2030
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors